Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Z5001.03 Sundara™ Reef Handwashing System, Triple Basin

Número de Artículo: zurn-z5001-03
Fabricante: Zurn Industries
Familia del producto: Finish Plumbing
Grupo del producto: Handwashing Systems
Fecha de publicación: 2018-03-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)

The Sundara Reef offers a timeless design for commercial restroom with a wide opening, gently sweeping basin, and a broad back shelf for personal items.

FEATURES AND BENEFITS

  • Durable solid surface is scratch/stain resistance for long product life
  • Curated faucet and soap dispensers in 2 designs and 4 finishes for perfect fit and style
  • Seven designer colors to meet project needs
  • Seamless design for easy cleaning and maintenance
  • User-friendly, no-splash design for a quality user experience
  • Installs like a traditional lavatory for quick installation
  • All-in-one-box solution for fast installation and specification


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Sanitarios - Lavabos
nombre UNSPSC: Sinks
código UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descripción: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descripción: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Código: Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 Descripción: Wash basin systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
Número OmniClass: 23-31 13 00
Título OmniClass: Sinks
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nombre Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1665267&tabidx=bim&company=Zurn+Industries%2C+LLC+

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nombre Valor
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Depth 22 in
Height 34 in
Material Sundara® engineered solid surface
Mounting Wall Mounted
Sink Configuration Triple Basin
Width 82.6875 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour White ; Snow ; Sea Shell ; Highcliffe ; Sand Storm ; Alluvium ; Frost
Material Sundara® engineered solid surface

BIMobject®