Publique sus productos
Z5005.02 Sundara® Inlet Double Basin Hand Washing System
Zurn

Z5005.02 Sundara® Inlet Double Basin Hand Washing System

Traducido por Google,
Diseñado para baños comerciales modernos, el sistema Sundara ofrece una experiencia de usuario superior tanto en forma como en función. Diseñado por diseñadores industriales de clase mundial, Sundara combina diseños de lavabos sin costuras con grifos y dispensadores de jabón curados, brindando una solución de lavado de manos completa y fácil de instalar.
Especificaciones
  • Sundara® Inlet double basin lavatory system manufactured by Zurn Industries. Lavatory shall be mounted at standard height to conform with ANSI, UFAS, TAS and ADA Accessibility Standards. Counter and integral basin to be constructed of Sundara® solid surface pure acrylic resin with aluminum trihydrate and other additives and conform to CSAB45.5/Z124 and IGC 156 standards. Shroud enclosure is constructed of satin finished type 304, 18 gage stainless steel. Lavatory is furnished complete with 0.5 gpm laminar flow sensor operated faucet (specify model) and optional liquid soap dispenser (specify model), 1⁄2” quarter turn supply stops, 3/8” flexible supply risers, chrome 1 1⁄2” tail piece, and chrome 1 1⁄2” p-trap for complete system operation.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z5005-02
  • Familia de productoHandwashing Systems
  • Grupo de productosSundara Wall Mount, Double Basin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
  • Descripción Uniclass 2015Wash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks