Julkaise tuotteesi
Heavy–Duty Hybrid Brackets

Heavy–Duty Hybrid Brackets

At the heart of A&M Hardware’s offerings are innovative solutions designed to transform your spaces with both strength and style. Our heavy-duty shelf brackets are engineered to withstand substantial weight loads, providing dependable support for various applications. Whether you're designing a floating vanity, installing shelves, or optimizing storage, our heavy-duty shelf brackets offer the durability and function required for your projects.

Heavy–Duty Hybrid Bracket Features

  • Available with 18" or 24" support arm
  • 18" Tall x 18" or 24" projection x 3" wide
  • Load Limits: 1700 lbs per pair 18", 1350 lbs per pair 24"
  • Recommend double studs for installation
  • Brackets available in Black or White powder coat
  • finishing caps provided
  • Packaged 2 per box
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteheavy-duty-hybrid-brackets
  • TuoteperheBrackets
  • TuoteryhmäFloating Vanity & Heavy–Duty Hybrid Brackets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-05
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Anchors & Fixings
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 -kuvausBrackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Support Assemblies
  • OmniClass-numero23-13 23 11 19 15
  • OmniClass-nimikeFraming Anchors