Julkaise tuotteesi
Inverted Concealed Brackets

Inverted Concealed Brackets

Inverted Concealed Brackets for Floating and Raised Vanities

The INVC18 and INVC21 use a vertical attachment area above and below the support arm projection. Their design helps create open space beneath a floating or raised vanity while keeping the support concealed.

Tekniset tiedot
  • Inverted Concealed Bracket Features

    • 2.0" version 18" (INVC18) & 21” (INVC21) support arm lengths
    • Steel construction
    • Mounting hardware included (3/8" - 16 x 3" carriage bolt assemblies)
    • Concealed bracket attachment for floating and raised vanities
    • Easily allows space below vanity of 6” or more vertical attachment area above and below projection
    • Load limit range of 1,500 to 1,800 pounds per pair
    • All welds on reverse for easy, clean install
    • Each bracket model is packaged 2 pieces per box, pricing per piece
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteinverted-concealed-bracket-invc-18-invc-21
  • TuoteperheBrackets
  • TuoteryhmäConcealed Brackets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Kiina
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Anchors & Fixings
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09
  • Uniclass 2015 -kuvausBrackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Support Assemblies
  • OmniClass-numero23-13 23 11 19 15
  • OmniClass-nimikeFraming Anchors