Julkaise tuotteesi
Material cabinet 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet 100 x 47 x 210

Material cabinet in laminate. Available in birch, beech and white. The cabinet has 2 full and solid doors, with handle and cylinder lock. Five shelves are included, four of which are removable.
Tekniset tiedot
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7003014
  • TuoteperheStorage
  • TuoteryhmäMaterial
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2100
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Latvia
  • Nettopaino (kg)94
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-21 25 11 13
  • OmniClass-nimikeClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Islanti
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska