Julkaise tuotteesi
Material cabinet with upper glas doors 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet with upper glas doors 100 x 47 x 210

Material cabinet with shared pair doors. The doors at the top are with tempered glass and the doors at the bottom are smooth and solid. The cabinet is in birch laminate, beech laminate or white laminate. Four shelves are included, three of which are removable. Available in different depths, and comes with or without locks in the pair doors.
Tekniset tiedot
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7003364
  • TuoteperheStorage
  • TuoteryhmäMaterial
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2100
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Latvia
  • Nettopaino (kg)81
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinets
  • UNSPSC-koodi30161801
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-21 25 11 13
  • OmniClass-nimikeClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings