Julkaise tuotteesi
Table Fia 180 x 80
ABA Skol

Table Fia 180 x 80

Table Fia is a simple table with legs in birch, without rim. The tables have sound absorbing surface of Swan-labeled Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material without PVC. The tabletop is also available in rounded corners.
Tekniset tiedot
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7041927
  • TuoteperheTables
  • TuoteryhmäFia
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLinoleumi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)37
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-21 23 00
  • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiE
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS