Julkaise tuotteesi
Chair Fanny, SH 38 cm
ABA Skol

Chair Fanny, SH 38 cm

A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in three different seat heights: 36, 38 and 52 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. Can also be supplemented with footrest and with safety rail. In the same series you can find chair Frida with or without armrests.
Tekniset tiedot
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7431301
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäFanny
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)620
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Liettua
  • Nettopaino (kg)3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-21 25 11 13
  • OmniClass-nimikeClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Islanti
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText