Julkaise tuotteesi
Chair Nike with slade base, and big seat, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Nike with slade base, and big seat, SH 45 cm

Stackable chair designed to fit school environment. With powder coated gray steel frame, with seat and backrest in high pressure laminate. The slade base makes it easy to hang the chair on the table by simply turning it over. The hole in the backrest makes it easy to grip and move the chair. The shape of the backrest also makes it easy to hang up a school bag without having it slipping off the chair. The laminate is available in five different colors and the chair is available in five different seat heights. Seat height 45 cm, seat width 42 cm and seat depth 39 cm.
Tekniset tiedot
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7850130
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäNike
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)830
  • Leveys (mm)470
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Bosnia ja Hertsegovina
  • Nettopaino (kg)4.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Islanti
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska