Julkaise tuotteesi
Bench Costello 180, HPL
ABA Skol

Bench Costello 180, HPL

Robust bench with high pressure laminate surface. Frame in gray powder-coated steel where the feet are pre-drilled for anchoring to the floor.
Tekniset tiedot
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7853240
  • TuoteperheBench
  • TuoteryhmäCostello
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)440
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Bosnia ja Hertsegovina
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-21 23 00
  • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiE
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS