Julkaise tuotteesi
Chair Nellie high
ABA Skol

Chair Nellie high

Made of high pressure laminate with gray powder coated steel legs. Stepless adjustable seat and footplate. Seat height max 52 cm. Hanging, can be hung on a table top. Baby rail is available for purchase.
Tekniset tiedot
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7853630
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäNellie
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)780
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Bosnia ja Hertsegovina
  • Nettopaino (kg)8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste