Julkaise tuotteesi
Chair Nellie low
ABA Skol

Chair Nellie low

Made of high pressure laminate with gray powder coated steel legs. Stepless adjustable seat and footplate. Seat height max 39 cm. Hanging, can be hung on a table top. Baby rail is available for purchase.
Tekniset tiedot
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7853730
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäNellie
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)670
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLaminaatti
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Bosnia ja Hertsegovina
  • Nettopaino (kg)5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Islanti
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska