Julkaise tuotteesi
Balance stool Nova, low
ABA Skol

Balance stool Nova, low

An adjustable stool with a gas spring, seat height 45 - 56 cm. The upholstery, which is made of 25% spandex and 75% acrylic, conceals the stool leg itself. The leg is rotatable and movable, which means that when you sit on the stool you can both spin and move from side to side and the bottom plate is still stable on the floor. Soft seat, Ø 37 cm, with a black base plate, Ø 38 cm. The height is continuously adjusted by pulling the handle.
Tekniset tiedot
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7920101
  • TuoteperheStool
  • TuoteryhmäNova
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)560
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Kiina
  • Valmistettu:Kiina
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-21 23 00
  • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiE
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS