Julkaise tuotteesi
Welcome IP  Concierge Station - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Concierge Station - Busch-Jaeger

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP guard unit with desk-top design provides access to various services using the intuitive icon menu on the touch screen. Communication is possible with IP touch panel, outdoor station and other guard unit.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteConcierge-Station-Busch-WelcomeIP
  • TuoteperheWelcome
  • TuoteryhmäSystem Devices
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)265
  • Syvyys (mm)117
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)1.35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • ETIM-koodiEC001349
  • ETIM-nimiAccessories for door communication
  • OmniClass-numero23-29 11 13 11
  • OmniClass-nimikeSecurity Video Monitors