Julkaise tuotteesi
Free@homeTouch_Busch-Jaeger
ABB

Free@homeTouch_Busch-Jaeger

For the central control of up to 16 configurable ABB-free@home® functions. For the display of configurable system messages. A configurable primary function can be triggered with a multi-touch gesture. Capacitive touch screen with closed glass surface. With integrated room temperature controller and temperature sensor. In connection with temperature sensor 6226/T the integrated room temperature controller can be fitted with a remote sensor. Suitable as room temperature controller extension unit (up to 8). Requires additional power supply 24 VDC; e.g. 6358-101. Power consumption: 150 mA Display size: 10.9 cm (4.3'') Display resolution: 480 x 854 Mounting height: 8 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFree-at-home_Busch-Jaeger
  • TuoteperheControl panel
  • TuoteryhmäTouch panel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)92
  • Leveys (mm)133
  • Syvyys (mm)53
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Turvallisuus, kamerat ja lisävarusteet
  • Uniclass 2015 -koodiEF_75_40
  • Uniclass 2015 -kuvausSecurity
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectronic Safety and Security
  • CSI UniFormat II -koodiD5030
  • CSI UniFormat II -nimikeCommunications & Security