Julkaise tuotteesi
MISTRAL65-65H - Wall mounting
ABB

MISTRAL65-65H - Wall mounting

4.3 / 5 tähteä4.3(12 arvostelua)
MISTRAL65 is the ABB’s most innovative series of IP65 rated consumer units. Designed to reduce cabling times as well as allow total integration between modular DIN-rail MCBs, MCCBs and front panel devices. Thanks to the elegant and modern look it can be installed in commercial and residential environments where high level of IP protection is required.
Tekniset tiedot
  • Main features Halogen free (version GWT 650°C) High mechanical strength: IK09 High insulation protection degree: IP65 Blind door RAL 7035 Transparent door “blue petrol”
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMISTRAL65-65H-Wall-mounting
  • TuoteperheMISTRAL
  • TuoteryhmäDistribution Enclosure
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26
  • Uniclass 2015 -koodiCo_70_30
  • Uniclass 2015 -kuvausElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePower Distribution Units
  • OmniClass-numero23-35 31 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II -koodiD3040
  • CSI UniFormat II -nimikeDistribution Systems