Julkaise tuotteesi
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Basic device for configuring up to 4 modules, e.g. blind actuator module, switching actuator module, dimming actuator module, etc. 24 V DC, for direct supply of 24V DC modules

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRoom-Controller_Busch-Jaeger
  • TuoteperheRoom Controller Series
  • TuoteryhmäMultifunction Room Automation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)275
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • Uniclass 2015 -koodiAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 -kuvausElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical
  • OmniClass-numero23-35 25 23
  • OmniClass-nimikeElectrical Control Panels
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution