Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
abb/products/9390aad1-e14e-4784-bcb0-b5dbca2eaace
Koti
Luokat
Sähköosat
Pistokkeet ja pistorasiat
Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL
Saatavana Yhdysvallat
ABB
Seuraa
Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL
Surface workstation of 3 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 3 columns T1193, styling cover T1173 BL, two double Schuko socket outlets T1088 BL, double support for data outlets T1016.3 BL
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T1111-BL
Tuoteperhe
workstation
Tuoteryhmä
3121>>ELSB
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-02-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
176
Leveys (mm)
235
Syvyys (mm)
60
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://new.abb.com/products/2CLA111100T1001/t1111-bl
Asennusohjeet
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK106713A5233&LanguageCode=es&DocumentPartId=&Action=Launch
Tuotesertifiointi
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A5865&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Muovi
Suunniteltu:
Espanja
Valmistettu:
Espanja
Nettopaino (kg)
0.99
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Sähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
ETIM-koodi
EC002759
ETIM-nimi
Desk connecting unit
OmniClass-numero
23-35 27 00
OmniClass-nimike
Electrical Terminals
Samankaltaisia tuotteita
ABB
Aluminum Cable Trays
4.6
(
7
)
Lataa
ABB
Ceiling Boxes-54151 3/4
4.0
(
8
)
Lataa
ABB
Outlet Boxes-521511234EW
Lataa
ABB
Utility Boxes-58361 1/2
4.8
(
5
)
Lataa
ABB
Outlet Boxes-52171 1
Lataa
ABB
Gemini IP 66 Switchboard
Lataa