Julkaise tuotteesi
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

4.6 / 5 tähteä4.6(14 arvostelua)
The ACH550 is an adjustable frequency AC drive designed specifically for the HVAC market; this drive achieves the ultimate in flexible motor control performance. Built in as standard are an extensive library of pre-programmed HVAC application macros that, at the touch of a button, allow rapid configuration of inputs, outputs and parameters for specific HVAC applications. This maximizes convenience and minimizes start-up time
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteabb-ach550
  • TuoteperheVariable Frequency Controllers
  • TuoteryhmäLow Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-11-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_51_52_01
  • Uniclass 2015 -kuvausAlternating current (a.c.) drives
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 29 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEnclosed Controllers
  • OmniClass-numero23-35 15 11
  • OmniClass-nimikeAlternating Current (AC) Motors
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka