Julkaise tuotteesi
Cergo B3-New
ABB

Cergo B3-New

Built to last

Built to last in the toughest 24/7 environments with

a solid base, and, a thick high pressure laminate

worktop. Stable and powerful motorization available

on all models.

Tekniset tiedot
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteABB-CRS-Cergo-B3-New
  • TuoteperheOperator desks
  • TuoteryhmäWorkstation Control Room
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-06-16
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1960
  • Syvyys (mm)1150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Toissijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)245
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture