Julkaise tuotteesi
Audio IP
ABB

Audio IP


H82001-W,HGH10-IP,AIS,White,ABB,Audio IP induction loop

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAudioIP
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2024-06-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)43
  • Leveys (mm)81.1
  • Syvyys (mm)198
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)0.38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • ETIM-koodiEC000779
  • ETIM-nimiIndoor station door communication
  • OmniClass-numero23-37 23 17 11
  • OmniClass-nimikeIntercoms