Julkaise tuotteesi
Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger
ABB

Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog 220 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE select. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. For Busch-Watchdog 280 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX premium. For detection on two sides of the house, in combination with Busch-Watchdog 280. For ceiling mounting of the Busch-Watchdog. To increase the inclination of the Busch-Watchdog 220/280. It is mounted at the corner of the house, on the wall or under the ceiling. For flush or surface wiring.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCeiling-Corner-adapter-MasterLINE_Busch-Jaeger
  • TuoteperheKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • TuoteryhmäKNX range
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)102
  • Leveys (mm)125
  • Syvyys (mm)55
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)0.167
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Muut

Alueellinen saatavuus

Eurooppa