Julkaise tuotteesi
Gemini IP 66 Switchboard
ABB

Gemini IP 66 Switchboard

4.4 / 5 tähteä4.4(7 arvostelua)
Gemini switchboards are made through co-injection, technology and ABB is the first manufacturer to use it as a molding technique. This process obtains a compact external hard covering and an expanded internal soft core, guaranteeing the highest level of mechanical protection against impacts (IK10) without the need to add hardening substances (fiber glass). Gemini keeps its mechanical characteristics in the long term.
Tekniset tiedot
  • Main Features: Mechanical features: IP66, IK10, GWT 750°C, UV and chemicals resistant RoHS compliant and 100% recyclable Available in 6 sizes and with transparent or blind door
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGemini-IP-66-Switchboard
  • TuoteperheSwitchboard
  • TuoteryhmäDistribution Enclosure
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26
  • Uniclass 2015 -koodiCo_70_30
  • Uniclass 2015 -kuvausElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePower Distribution Units
  • OmniClass-numero23-35 31 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II -koodiD3040
  • CSI UniFormat II -nimikeDistribution Systems