Julkaise tuotteesi
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger

    4.0 / 5 tähteä4.0(6 arvostelua)

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with display, transponder and keypad serves as end device for the
    communication with IP Touch Panel indoor station, guard unit or property management.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteoutdoor-station-ip-keypad-busch-jaeger-ic-induction-loop
    • TuoteperheWelcome
    • TuoteryhmäVideo outdoor Stations
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)135
    • Leveys (mm)349
    • Syvyys (mm)29
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)1.38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC000355
    • ETIM-nimiDoor station door communication
    • OmniClass-numero23-37 27 15 13
    • OmniClass-nimikeAudio Visual Intercoms