Julkaise tuotteesi
Room Temperature Controller
ABB

Room Temperature Controller

The control element is used in conjunction with the FCC / S FanCoil controller or the VC / S valve controller for temperature control.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRoomTempreatureController
  • TuoteperheTemperature control
  • TuoteryhmäRoom Temperature Controller
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)80
  • Syvyys (mm)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Nettopaino (kg)92
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls