Julkaise tuotteesi
Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Smart Access Point is the central management device of AccessControl and Welcome IP, it can couple as sub-system, and also manage interworking of multiple sub-system of same type. Commissioning and remote control is executed via web interface. No additional commissioning software is required. Connection to the network via WLAN client mode or via CAT cable to manage all your access, configure all your devices, record your logs, etc.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesmart-access-point-pro
  • TuoteperheWelcome
  • TuoteryhmäSystem Devices
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)32
  • Leveys (mm)204
  • Syvyys (mm)132
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)0.44
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • ETIM-koodiEC001584
  • ETIM-nimiI/O device for bus system
  • OmniClass-numero23-17 19 11 27
  • OmniClass-nimikeDoor Key Control Systems