Julkaise tuotteesi
Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100
ABB

Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100

4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
Surface workstation of 4 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 4 columns T1194, styling cover T1174 BL, two double Schuko socket outlets T1088 BL, double Schuko socket outlet T1088 RJ, quadruple support for data outlets T1016.4 BL
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT1100
  • Tuoteperheworkstation
  • Tuoteryhmä3121>>ELSB
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)176
  • Leveys (mm)295
  • Syvyys (mm)58
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.21
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
  • IFC-luokitusLähtö
  • ETIM-koodiEC002759
  • ETIM-nimiDesk connecting unit
  • OmniClass-numero23-35 27 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Terminals