Julkaise tuotteesi
Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 3 columns ABB T1110.1 BL

4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)
Flush mounted workstation of 3 columns, Niessen brand. Includes: flush mounting box 3 columns T1193, styling cover T1173 BL, two Schuko socket outlets T1088 BL, two red Schuko socket outlets T1088 RJ, double support for data outlets T1016.3 BL
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT1110-1-BL
  • Tuoteperheworkstation
  • Tuoteryhmä3121>>ELSB
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)174
  • Leveys (mm)235
  • Syvyys (mm)57
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
  • IFC-luokitusLähtö
  • ETIM-koodiEC002759
  • ETIM-nimiDesk connecting unit
  • OmniClass-numero23-35 27 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Terminals