Julkaise tuotteesi
Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1110 BL
ABB

Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1110 BL

Surface workstation of 3 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 3 columns T1193, styling cover T1173 BL, two Schuko socket outlets T1088 BL, two red Schuko socket outlets T1088 RJ, double support for data outlets T1016.3 BL
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT1110-BL
  • Tuoteperheworkstation
  • Tuoteryhmä3121>>ELSB
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)176
  • Leveys (mm)235
  • Syvyys (mm)60
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)0.99
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
  • IFC-luokitusLähtö
  • ETIM-koodiEC002759
  • ETIM-nimiDesk connecting unit
  • OmniClass-numero23-35 27 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Terminals