Julkaise tuotteesi
Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Multifunction base 1xSO+1xUSB charger
    Tekniset tiedot
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 1 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT2119_CEM_Niessen
    • TuoteperheCEM
    • TuoteryhmäElectrical connectivity and multimedia
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)110
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)0.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC002759
    • ETIM-nimiDesk connecting unit
    • OmniClass-numero23-35 27 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Terminals