Julkaise tuotteesi
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    3.7 / 5 tähteä3.7(6 arvostelua)
    Folding flush workstation box 4 modules
    Tekniset tiedot
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 4 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT2520_CEM_Niessen
    • TuoteperheCEM
    • TuoteryhmäElectrical connectivity and multimedia
    • Julkaisupäivä2020-10-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)154
    • Leveys (mm)319
    • Syvyys (mm)62
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
    • IFC-luokitusLähtö
    • ETIM-koodiEC002759
    • ETIM-nimiDesk connecting unit
    • OmniClass-numero23-35 27 00
    • OmniClass-nimikeElectrical Terminals