Julkaise tuotteesi
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
Folding flush workstation box 6 modules
Tekniset tiedot
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT2530_CEM_Niessen
  • TuoteperheCEM
  • TuoteryhmäElectrical connectivity and multimedia
  • Julkaisupäivä2020-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)154
  • Leveys (mm)409
  • Syvyys (mm)62
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Pistokkeet ja pistorasiat
  • IFC-luokitusLähtö
  • ETIM-koodiEC002759
  • ETIM-nimiDesk connecting unit
  • OmniClass-numero23-35 27 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Terminals