Julkaise tuotteesi
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The time signal from the DCF 77 transmitter can be received within a radius of approx. 1000 km around Frankfurt.

Tekniset tiedot
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTime-Switcher-FAD-A11
  • TuoteperheTime Switcher
  • TuoteryhmäTime Switches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Anturit
  • IFC-luokitusSähköinen ajastin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_51_17_89
  • Uniclass 2015 -kuvausTime switches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeIntegrated Automation
  • OmniClass-numero23-35 37 37
  • OmniClass-nimikeTime Switches