Julkaise tuotteesi
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

The device detect wind speed, rain, brightness in 3 directions, twilight, temperature, day/night an over the GPS signal date and time. An additional heating transformer is not needed.

Tekniset tiedot
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWeather-Sensor
  • TuoteperheMetrological and Physical Sensors
  • TuoteryhmäStandard Inputs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)109
  • Leveys (mm)121
  • Syvyys (mm)227
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMuovi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi34 43 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAutomatic Weather Observation Equipment
  • OmniClass-numero23-35 47 11 15
  • OmniClass-nimikeWeather Rated Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD3060
  • CSI UniFormat II -nimikeControls and Instrumentation