Julkaise tuotteesi
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
    ABB

    Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM

    Main features:

    Aluminum alloy up to 2 locks connections

    Compact size

    Slender design with low installation depths for flush and surface mounting

    Integration of access control with a keypad and the Fire card reader

    Tekniset tiedot
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 99mm, surface mounted installation, with SM box
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 105mm, flush mounted installation, with FM box
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWelcome-IP-Mini-1button
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2024-06-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
    • OmniClass-numero23-37 27 15 13
    • OmniClass-nimikeAudio Visual Intercoms