Julkaise tuotteesi
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Glass partition edge to edge single glazing ID1

    Glass partition edge to edge single glazing ID1

    With its first-class design and its lighting and transparency effects, the ID1 partition, centered frameless single glass, offers a smart concept for office space planning.

    Tekniset tiedot
    • Demountable aluminium partition, 21 mm thick. Frameless full-height centered single glass.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.


      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 33 to 38 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 43 dB

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteID1
    • TuoteperheInternal partitions
    • TuoteryhmäRemovable partitions
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3300
    • Syvyys (mm)21
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiAc_25_10_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAssembling
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDemountable Partitions
    • OmniClass-numero23-15 11 13
    • OmniClass-nimikeDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka Etelä-Amerikka