Julkaise tuotteesi
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    It’s time to turn your cabinets into something special. The Elsa Cabinetry Knob is the ideal solution to soften your kitchen, bathroom or laundry cabinetry and provide easy functionality too.

    The modern, round shape will create an effortless style that will enhance your cabinets and make a simple but smart statement around your home which will add a literal touch of class to your cabinets.

    Constructed from Stainless steel that’ll remain reassuringly durable, there’s little doubt of the pleasant impact these cabinetry knobs will make to your domestic space.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteelsa-cabinetry-knob-ss
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäElsa
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.04
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware