Julkaise tuotteesi
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set

    Half Moon Entry Door Pull Set

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehalf-moon-entry-door-pull-set
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäABI
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2024-04-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)204.9
    • Leveys (mm)215
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)2.55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 -kuvausPull handles
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware