Julkaise tuotteesi
Hegman Half Moon Pull 90mm Pair
Hegman Half Moon Pull 90mm Pair

    Hegman Half Moon Pull 90mm Pair

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Half Moon Cabinetry Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehegman-half-moon-pull-90mm-pair
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäHegman
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTuhka
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.04
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware