Julkaise tuotteesi
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull

    Imes Cabinetry Pull

    If you are searching for a unique and modern look for your cabinetry, our Imes Cabinetry Pull is for you. Designed with the user in mind, Imes has a solid and robust hand feel.

    The various mounting options enable you to achieve the perfect look to complete your design.

    Constructed from Zinc and finished in our signature Brushed Brass, giving you peace of mind that it will look and feel beautiful in many years to come.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteimes-cabinetry-pull
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäImes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)98
    • Syvyys (mm)18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware