Julkaise tuotteesi
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull

    Imes Half Moon Entry Door Pull

    Our Imes Half Moon Entry Door Pull helps refresh the look of your external entry door.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. It has all the benefits of 316 stainless steel construction, including anti-corrosion properties and rust resistance, making it ideal for use in exterior environments.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteimes-half-moon-entry-door-pull
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäImes
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)285
    • Leveys (mm)140
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 -kuvausPull handles
    • OmniClass-numero23-17 19 11
    • OmniClass-nimikeHardware for Doors