Julkaise tuotteesi
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm

    Jai Single Kitchen Sink 880mm

    The Jai Single Kitchen Sink is a work of art inspired by the Seba sink. It has an additional draining tray compartment and is fitted with ABI’s water-sense cushion system to dampen the sound of water impact during use. 

    Jai is constructed from 304 Stainless Steel ( 1.2mm thick ) using a 10mm radius weld to ensure minimal buildup and easy cleaning.

    Designed for ease of installation either above or below bench.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejai-single-kitchen-sink-880mm
    • TuoteperheKitchen Sinks
    • TuoteryhmäJai
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)880
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)12.66
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 13
    • OmniClass-nimikeDual Sinks