Julkaise tuotteesi
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap

    Kingsley Basin Bridge Mixer Tap

    The Kingsley Basin Bridge Mixer Tap instantly elevates any bathroom with its sleek shaped spout and elegant details. Made from solid brass, it promises lasting durability and has an easy-to-use swivel function. Its assembly-handled controls and above-bench coloured breech add a refined touch.

    Designed with ¼ turn forward spindles for precise water control, this premium tap perfectly complements the sophisticated style of the Kingsley Provincial range, blending timeless elegance with practical performance.

    Features:
    – Easy-to-clean solid brass construction.
    – ¼ turn handles for smooth and precise water control.
    – Easy-to-use swivel spout.

    Dimensions:
    – Height: 165mm
    – Length: 337mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekingsley-basin-bridge-mixer-tap
    • TuoteperheBasin Mixers
    • TuoteryhmäKingsley
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)252
    • Leveys (mm)337
    • Syvyys (mm)119
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)3.59
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusVirtauksensäädin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 15 11
    • OmniClass-nimikeSink Cartridge Faucets