Julkaise tuotteesi
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm

    Tezra Cabinetry Pull 500mm

    If you want an edgy look for your next project, then the Tezra Cabinetry Pull is just what you need! It can be installed vertically or horizontally, to give a completely new look to your space.

    Constructed from solid brass, this piece will give a refined, modern look to your overall design.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetezra-cabinetry-pull-500mm
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäTezra
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)12
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)42
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware