Julkaise tuotteesi
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel

    If you want an edgy look for your next project, then the Tezra Cabinetry Pull is just what you need! It can be installed vertically or horizontally, to give a completely new look to your space.

    Constructed from stainless steel, this piece will give a refined, modern look to your overall design.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetezra-cabinetry-pull-500mm-ss
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäTezra
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)10
    • Syvyys (mm)45
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.495
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Accessories
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 -kuvausPull handles
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware