Julkaise tuotteesi
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    With a two-texture finish, the Tezra Textured Cabinetry Pull provides an ideal solution for your kitchen cabinets with an easy-grip that incorporates intricate detailing.

    The Tezra is equally ideal for bathrooms, laundries and any other cabinetry throughout your home to achieve a modern and unique look that defines your space.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetezra-textured-cabinetry-pull-220mm
    • TuoteperheHardware
    • TuoteryhmäTezra
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)12
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)31
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)0.46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • IFC-luokitusOvi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 -kuvausGeneral hardware
    • OmniClass-numero23-21 19 17 13
    • OmniClass-nimikeCasework Component Hardware