Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Rover H710

Yksilöity viite: 11206000
Brändi: Abstracta
Tuoteperhe: Storage
Tuoteryhmä: Rover
Leveys (mm): 724
Korkeus (mm): 710
Syvyys (mm): 433
Julkaisupäivä: 2017-08-18
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (5)
Rover is a collection of mobile storage units which address individual and collective storage needs in the mobile workplace. Available in four sizes. The product is designed to store everything from standard-sized binders, paper and personal items, to laptops and projectors. The taller units can be used as catering carts or projector carts as the top is inset into the wrap-around handle, so that objects cannot slide off when being moved. All units can feature locking wheels and locking aluminium tambour doors which provide full access from all sides. Depending on the configuration. Rover is also available with one or two shelves.
Rover is made from white lacquered MDF board RAL 9016. Design: Andrea Ruggiero.


Materiaali pääasiassa: MDF board
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden

BIMobject-luokka: Kalusteet - Hyllyt & varasto
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56