Julkaise tuotteesi
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
    Abstracta

    Bits Wall

    3.8 / 5 tähteä3.8(8 arvostelua)
    Thanks to the sound-absorbing Bits Wall, the wall surface can be used to improve the acoustics in a room. The triangular design not only makes for a playful, attractive look, it also stops sound waves effectively, thereby improving the room’s acoustics. Each module comprises sound-absorbing polyester fibre upholstered with woollen fabric. Thanks to concealed metal brackets, the product can be mounted horizontally or vertically and combined to create different pattern. formations.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite18850000
    • TuoteperheAcoustic
    • TuoteryhmäBits Wall
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)510
    • Leveys (mm)575
    • Syvyys (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka