Julkaise tuotteesi
Bits Wall XL
Abstracta

Bits Wall XL

4.1 / 5 tähteä4.1(7 arvostelua)

Anya Sebton’s award-winning screen concept, Bits Wall, is based on the triangle – a geometric shape rich in symbolism. Here, the triangular form provides visual energy while contributing to a better soundscape by diffusing sound waves and thus preventing echoes. The triangular Bits Wall panels can be mounted both horizontally and vertically, allowing you to combine them in any desired pattern.
Their interior consists of a sound-absorbent material, which is covered in fabric. The Bits Wall modular panels allow you to create combinations in whichever sizes, colours and patterns you wish. The triangular panels can be mounted both horizontally and vertically.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite18850100
  • TuoteperheAcoustic
  • TuoteryhmäBits Wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)649
  • Leveys (mm)748
  • Syvyys (mm)100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka