Julkaise tuotteesi
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
    Abstracta

    Scala Wall

    3.3 / 5 tähteä3.3(6 arvostelua)
    Scala is a playful paraphrase on corrugated iron that simultaneously employs the functionality of the shape. The design of the sound-absorbent Scala is not only developed for visual reasons, but primarily to contribute to a softer soundscape. The moulded felt absorbs sound and the wave-shaped surface effectively breaks the sound waves. Scala is a perfectly simple interaction between material and form. Scala can be hung on the wall or from the ceiling, to discretely reduce the level of noise. Scala is 100% recyclable, and the fabric is approved by EU Ecolabel. Size: 603×800, 1207×800, 603×1600, 1207×1600 mm, portrait or landscape.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite19053000
    • TuoteperheAcoustic
    • TuoteryhmäScala
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuituhuopa
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiAbsorption filters
    • UNSPSC-koodi40161509
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustic Room Components
    • OmniClass-numero23-27 65 00
    • OmniClass-nimikeEquipment Acoustic Insulation
    • CSI UniFormat II -koodiE
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Oseania Afrikka